HUBBELL CANADA
Adaptateurs pour fibre optique, SC double, vis de fixation, manchons en zircon, bleu, 6 pièces, FANSCDSS6B
Image of FANSCDSS6B Adaptateurs pour fibre optique, SC double, vis de fixation, manchons en zircon, bleu, 6 pièces, FANSCDSS6B

Adaptateurs pour fibre optique, SC double, vis de fixation, manchons en zircon, bleu, 6 pièces, FANSCDSS6B

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FANSCDSS6B

Adaptateurs pour fibre optique, SC double, vis de fixation, manchons en zircon, bleu, 6 paquets.

  • SC Duplex
  • Vis de fixation
  • Manchons en zircon
  • Bleu
  • 6 Pack

6-Pack

Général

Application

Data Outlet

Catalog Number

FANSCDSS6B

Couleur

Bleu

Matériau

Zirconia

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Type

SC Duplex

Type d'adaptateur

Duplex

Type d'article

Type de montage

Screw

UPC

662620341811

Vie utile

500 matings

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-3

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Type d'adaptateur

Duplex

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

25