Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FANSCSS12OR
12-Pack
Application
Data Outlet
Catalog Number
FANSCSS12OR
Couleur
Orange
Matériau
Zirconia
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
0C to 70C
Type
SC Simplex
Type d'adaptateur
Simplex
Type d'article
Type de montage
Screw
UPC
662620341934
Vie utile
500 matings
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
26
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.75 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Singlemode or Multimode
Norme(s) de l'industrie
Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-3
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
0C to 70C
Type d'adaptateur
Simplex
Vie utile
500 matings
Quantité dans l'emballage
25