HUBBELL CANADA
1

Agrafe-câble à fibre optique Kellems®, OPTISOK .250-.750", CCPS2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CCPS2

Agrafe-câble à fibre optique Kellems®, outil de tirage de fibre optique OPTISOK, .250-.750".

  • Steel nose cone reduces snags and hang-ups
  • High strength multiweave mesh for positive holding power
  • Highly flexible mesh to follow the pulling path of the cable

Diamètre extérieur de l'anneau : 1,803 cm (0,71"), longueur de l'anneau : 78,74 cm (31"), épaisseur de l'anneau : 0,254 cm (0,10").

Général

Application

Tirage général de câbles

Capacité de charge

40

Catalog Number

CCPS2

Construction

Woven

Force de rupture approximative

40 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Non métallique

Matériel - quincaillerie de montage

Non monté

Série

Fiber Optic Series

Spécifications

  • Bundle/Size Range - .250"-.750" (.635-1.905 cm)
  • Maximum Work Load - 40 Lbs. (178 N)
  • O/A Length - 31" (78.74 cm)
  • Ring O.D. - .71" (1.803 cm)
  • Ring Thickness - .10" (.254 cm)

Type

Pulling Grips

Type

Pour les câbles à fibres optiques préterminés et les faisceaux de paires torsadées à l'intérieur de l'usine

UPC

783585342115

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

0.250 in-0.750 in

Taille du câble

.250"-.750" (.635-1.905)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

40

Force de rupture approximative

40 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

20