Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CCPS3
Diamètre extérieur de l'anneau : 3,988 cm (1,57"), longueur de l'anneau : 83,32 cm (33"), épaisseur de l'anneau : 406 cm (0,16").
Application
Tirage général de câbles
Capacité de charge
50
Catalog Number
CCPS3
Construction
Woven
Force de rupture approximative
50 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Non métallique
Matériel - quincaillerie de montage
Non monté
Série
Fiber Optic
Spécifications
Type
Pulling Grips
Type
Pour les câbles à fibres optiques préterminés et les faisceaux de paires torsadées à l'intérieur de l'usine
UPC
783585342122
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
0.750 in-1.750 in
Taille du câble
.750"-1.750" (1.905-4.445)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
50
Force de rupture approximative
50 lbs
Quantité dans l'emballage
20