HUBBELL CANADA
½" Agrippe-câble en acier, Gamme de câbles .312-.437, Agrippe-câble jaune, CG3150S
Image of CG3150S ½" Agrippe-câble en acier, Gamme de câbles .312-.437, Agrippe-câble jaune, CG3150S

½" Agrippe-câble en acier, Gamme de câbles .312-.437, Agrippe-câble jaune, CG3150S

Marque: Killark

No de catalogue: CG3150S

½" Agrippe-câble en acier, Gamme de câbles .312-.437, Agrippe-câble jaune.

  • Passe-fils de couleur distincte indiquant les gammes de câbles
  • Passe-fils en néoprène étanche à l'humidité et aux huiles
  • Écrou de compression hexagonal pour un serrage plus facile et constant
  • Douilles internes lisses protégeant les conducteurs
  • Fabriqué en acier zingué solide et durable
  • Fabriqué aux États-Unis

Les connecteurs de câbles en acier de la série CG de Killark sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement. Le code couleur unique de l'œillet permet d'identifier facilement les gammes de câbles. Les connecteurs de la série CG résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication et à la corrosion.

Général

Catalog Number

CG3150S

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Série

CG Series

Type

Agrippe-câble en acier

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936174228

Dimensions

Poids

0.12 lb

Taille du moyeu

1/2"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.312 - .437 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Logistique

Quantité dans l'emballage

25