HUBBELL CANADA
Image of 02201038 Agrippe-câble, oeillet unique, maillure fermée, bronze étamé, 0.63-0.74"

Agrippe-câble, oeillet unique, maillure fermée, bronze étamé, 0.63-0.74"

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 02201038

Agrippe de soutien standard Kellems®, oeillet décalé, maillage unique, maillure fermée, bronze étamé, 0,63-0,74" (1,6-1,88 cm).

Les câbles électriques tombant du plafond sont répandus dans les usines. Qu'ils soient constamment suspendus verticalement, inclinés et/ou susceptibles d'être tirés à travers la pièce, le poids mort et les contraintes de traction exercées sur les structures internes par le câble lui-même, ainsi que le poids des appareils, les menacent. de rupture des connexions, entraînant des pannes de courant et des temps d'arrêt imprévus. Kellems propose des poignées de support pour répondre à tous les besoins de l'usine, dans une grande variété de styles et de matériaux d'oeillets, notamment le bronze, l'acier inoxydable des séries 302-304 et même la fibre d'aramide non métallique, offrant une solidité exceptionnelle ainsi qu'une résistance exceptionnelle à la rouille et à la corrosion. . Ils offrent une protection inégalée, avec le système d'égalisation de brins unique de Kellem assurant une charge égale du poids sur une longue distance afin qu'il n'y ait pas de zones de contrainte, contrairement à d'autres solutions qui laissent des zones plus petites vulnérables à des contraintes et à des ruptures plus élevées. Les poignées de support Kellems sont la méthode la plus fréquemment utilisée pour réduire la menace d'une maintenance et de réparations coûteuses et pour maximiser le temps de production dans les usines de toutes sortes, et ce depuis des décennies.

  • Oeillet décalé
  • Les égaliseurs de torons positionnent les fils pour une charge égale sur toute la longueur de l'agrippe-câble
  • Les assemblages d'oeillets renforcent les oeillets au niveau du matériel de soutien.

Closed Mesh

Général

Application

Offset Eye

Catalog Number

02201038

Construction

Woven

Couleur

Métallique

Force de rupture approximative

750 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 750 (3,336)
  • Mechanical - Working Load - 75 (333.6) Lbs. (N)

Série

Standard Duty Series

Spécifications

  • Eye - Copper
  • Strand - Tin-coated bronze
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Offset Eye

UPC

783585301297

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.63 in-0.74 in

Taille du câble

.63"-.74" (1.60-1.88)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture approximative

750 lbs

Liée à l'opération

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 750 (3,336)
  • Mechanical - Working Load - 75 (333.6) Lbs. (N)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5