HUBBELL CANADA
Agrippe-câble à suspension Bus, œil universel, large éventail, acier galvanisé, 1.00-1.25"
Image of 073041289 Agrippe-câble à suspension Bus, œil universel, large éventail, acier galvanisé, 1.00-1.25"

Agrippe-câble à suspension Bus, œil universel, large éventail, acier galvanisé, 1.00-1.25"

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 073041289

Kellems® Agrippe-câble à suspension Bus, œil universel, large éventail, 1,00-1,25".

Les câbles électriques tombant du plafond sont répandus dans les usines. Qu'ils soient constamment suspendus verticalement, inclinés et/ou susceptibles d'être tirés à travers la pièce, le poids mort et les contraintes de traction exercées sur les structures internes par le câble lui-même, ainsi que le poids des appareils, les menacent. de rupture des connexions, entraînant des pannes de courant et des temps d'arrêt imprévus. Kellems propose des poignées de support pour répondre à tous les besoins de l'usine, dans une grande variété de styles et de matériaux d'oeillets, notamment le bronze, l'acier inoxydable des séries 302-304 et même la fibre d'aramide non métallique, offrant une solidité exceptionnelle ainsi qu'une résistance exceptionnelle à la rouille et à la corrosion. . Ils offrent une protection inégalée, avec le système d'égalisation de brins unique de Kellem assurant une charge égale du poids sur une longue distance afin qu'il n'y ait pas de zones de contrainte, contrairement à d'autres solutions qui laissent des zones plus petites vulnérables à des contraintes et à des ruptures plus élevées. Les poignées de support Kellems sont la méthode la plus fréquemment utilisée pour réduire la menace d'une maintenance et de réparations coûteuses et pour maximiser le temps de production dans les usines de toutes sortes, et ce depuis des décennies.

  • Support pour cordon flexible ou câble de descente de bus au niveau de la gaine de bus
  • Absorbe les tensions, les vibrations et les tractions sans endommager le câble
  • Construction en maillure brevetée

Closed Mesh

Général

Application

Universal Eye

Catalog Number

073041289

Construction

Woven

Couleur

Acier galvanisé

Force de rupture approximative

1,500 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Hole

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 1,500 (6,672)
  • Mechanical - Working Load - 150 (667.2) Lbs. (N)

Série

Bus Drop

Spécifications

  • Equalizer - Bronze
  • Link - Bronze
  • Lug - Bronze
  • Strand - Galvanized Steel
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Universal Eye

UPC

783585330297

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1 in-1.25 in

Taille du câble

1.00"-1.25" (2.54-3.17)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à la force

Force de rupture approximative

1,500 lbs

Liée à l'opération

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 1,500 (6,672)
  • Mechanical - Working Load - 150 (667.2) Lbs. (N)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10