HUBBELL CANADA
Agrippe-câble à suspension Bus, oeillet unique, large éventail, acier galvanisé, 0.56-0.73"
Image of 073041279 Agrippe-câble à suspension Bus, oeillet unique, large éventail, acier galvanisé, 0.56-0.73"

Agrippe-câble à suspension Bus, oeillet unique, large éventail, acier galvanisé, 0.56-0.73"

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 073041279

Saisies de câble à suspension BUS DROP, Œillet unique, Large éventail, Acier galvanisé, 0,56-0,73 po.

Les câbles électriques tombant du plafond sont répandus dans les usines. Qu'ils soient constamment suspendus verticalement, inclinés et/ou susceptibles d'être tirés à travers la pièce, le poids mort et les contraintes de traction exercées sur les structures internes par le câble lui-même, ainsi que le poids des appareils, les menacent. de rupture des connexions, entraînant des pannes de courant et des temps d'arrêt imprévus. Kellems propose des poignées de support pour répondre à tous les besoins de l'usine, dans une grande variété de styles et de matériaux d'oeillets, notamment le bronze, l'acier inoxydable des séries 302-304 et même la fibre d'aramide non métallique, offrant une solidité exceptionnelle ainsi qu'une résistance exceptionnelle à la rouille et à la corrosion. . Ils offrent une protection inégalée, avec le système d'égalisation de brins unique de Kellem assurant une charge égale du poids sur une longue distance afin qu'il n'y ait pas de zones de contrainte, contrairement à d'autres solutions qui laissent des zones plus petites vulnérables à des contraintes et à des ruptures plus élevées. Les poignées de support Kellems sont la méthode la plus fréquemment utilisée pour réduire la menace d'une maintenance et de réparations coûteuses et pour maximiser le temps de production dans les usines de toutes sortes, et ce depuis des décennies.

  • Provide support for flexible cord or bus drop cable at bus duct
  • Absorb tension, vibration and pull with no cable damage
  • Patented mesh construction
  • Fournit un support pour un cordon flexible ou un câble de dérivation de bus au niveau du conduit de bus
  • absorbe la tension, les vibrations et la traction sans endommager le câble
  • construction en maille brevetée.

maillure fermée

Général

Application

oeillet unique

Catalog Number

073041279

Construction

Woven

Couleur

Métallique

Force de rupture approximative

1,000 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier, galvanisé

Matériel - quincaillerie de montage

Contre-écrou ou trou taraudé

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 1,000 (4,448)
  • Mechanical - Working Load - 100 (444.8) Lbs. (N)

Série

Bus Drop

Spécifications

  • Equalizer - Bronze
  • Eye - Aluminum
  • Strand - Galvanized Steel
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

oeillet unique

UPC

783585330198

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.56 in-0.73 in

Taille du câble

.56"-.73" (1.42-1.85)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture approximative

1,000 lbs

Liée à l'opération

Performance

  • Mechanical - Approximate Breaking Strength - 1,000 (4,448)
  • Mechanical - Working Load - 100 (444.8) Lbs. (N)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

20