HUBBELL CANADA
Agrippe de soutien à élévateur de conduit, maillage simple, maillure fermée, type anneau, conduit de 1,00 po, bronze-câble étamé, 0,63-0,74 po
Image of 02211101 Agrippe de soutien à élévateur de conduit, maillage simple, maillure fermée, type anneau, conduit de 1,00 po, bronze-câble étamé, 0,63-0,74 po

Agrippe de soutien à élévateur de conduit, maillage simple, maillure fermée, type anneau, conduit de 1,00 po, bronze-câble étamé, 0,63-0,74 po

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 02211101

Agrippe de soutien à l'élévateur de conduit Kellems®, maillage simple, maillure fermée, type anneau, conduit de 1,00 po, bronze étamé, 0,63-0,74 po.

Poignées de support de colonne montante de conduit - Tissage simple, maille fermée - Les poignées de support de colonne montante de conduit Kellems® sont disponibles en maille fermée et en maille fendue avec fermetures à lacets ou à tige, pour couvrir toutes les applications, y compris le support de câble unique ou de fils multiples. Reportez-vous à la page X-37 pour obtenir une aide à la sélection des poignées pour les faisceaux de câbles. Le matériau standard est un fil de bronze étamé. La poignée est fixée en permanence à un anneau de support, ce qui donne une unité monobloc qui permettra la ventilation de l'air à l'intérieur du conduit. L'anneau s'adapte uniquement aux conduits électriques rigides en métal standard et aux conduits rigides en PVC de série 40. Le facteur de sécurité recommandé est de dix pour les poignées de support répertoriées dans le catalogue.

  • Convient uniquement aux conduits métalliques rigides standard et aux conduits en PVC rigide schedule 40
  • Fixé en permanence à l'anneau de soutien
  • Pour un soutien permanent lorsque l'extrémité du câble peut être installée à travers l'agrippe-câble

maillure fermée

Général

Application

Support de câble dans le conduit

Catalog Number

02211101

Construction

Woven

Couleur

Métallique

Force de rupture approximative

790 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Bronze étamé

Matériel - quincaillerie de montage

Montage à l'intérieur du conduit

Performance

Mechanical - Approximate Breaking Strength - 790 (3,514)

Série

Conduit Riser

Spécifications

  • -
  • Ring - Bronze
  • Strand - Tin-coated bronze
  • Tab - Copper
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Type d'anneau

UPC

783585306056

Dimensions

Conduit taille du marché

1 in

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.63 in-0.74 in

Taille du câble

.63"-.74" (1.60-1.88)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à la force

Force de rupture approximative

790 lbs

Liée à l'opération

Performance

Mechanical - Approximate Breaking Strength - 790 (3,514)