Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SDTL1A
Standard Product
Application
Heavy Duty Portable
Catalog Number
SDTL1A
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted, Portable
Type d'article
Twist-Lock® Singles
UPC
783585128702
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pre-Wired
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
3750
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#10 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6) L5-20R, 1) L15-30R
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Indicateur EU RoHs
No