HUBBELL CANADA
Alliage de cuivre étamé avec matériel étamé ; barre d'entretoise pour séparer des conducteurs dissemblables, KVSU28
Image of KVSU28 Alliage de cuivre étamé avec matériel étamé ; barre d'entretoise pour séparer des conducteurs dissemblables, KVSU28

Alliage de cuivre étamé avec matériel étamé ; barre d'entretoise pour séparer des conducteurs dissemblables, KVSU28

Marque: Burndy

No de catalogue: KVSU28

Connecteur en alliage de cuivre étamé avec matériel en bronze au silicium étamé. La barre d'entretoise sépare les conducteurs dissemblables et fournit une longue longueur de contact,Couple de serrage:250 in -lb,taille de la clé:9/16 cross flats.

  • Connecteur compact en alliage de cuivre étamé à haute résistance avec entretoise et quincaillerie en bronze de silicium étamé
  • recommandé pour les connexions robustes
  • l'entretoise sépare les conducteurs différents et fournit une longue longueur de contact
  • l'anneau en néoprène empêche la perte du boulon plus court lors de l'installation
  • le boulon martelé plus long permet action pivotante pour une installation plus facile

Général

Application

For All Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, AAAC And 5005

Catalog Number

KVSU28

Couple de serrage recommandé en lb-pi

250 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

OKLIP

Matériau

Copper

Matériau de construction - Unité principale

Copper alloy

Nom de commerce

OKLIP™

Plaqué

Y

Type

KVS, Compact, Universal

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain

UPC

781810081808

UPC 14 Digit GTIN

00781810081808

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-3/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

63.50 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

29 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.67 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-3/4 in

Dimension - Largeur en millimètres

44 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.04 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

1/0 ACSR - 4/0 ACSR

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

6 ACSR - 4/0 ACSR

Conducteurs - AL plage de la série Str

1/0 str. - 4/0 str.

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

6 str.- 4/0 str.

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

2/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

2/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

1/0 str. - 4/0 str.

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 str.- 4/0 str.

Conducteurs - plage de fils bimétal pleins pour prises intermédiaires

6 sol.- 4/0 sol.

Conducteurs - plage de séries de fils bimétal pleins

2/0 sol.- 4/0 sol.

Conducteurs - plage de séries Str d'acier galvanisé

3/8 in- 1/2 in

Conducteurs - Str plage de tailles d'acier galvanisé pour prises intermédiaire

5/32 in- 1/2 in

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Run
  • CU C Str-Tap
  • AAAC C 5005-Run
  • AAAC C 5005-Tap
  • AAAC C 6201-Run
  • AAAC C 6201-Tap
  • ACSR C Str-Run
  • ACSR C Str-Tap
  • CU C Solid-Run
  • CU C Solid-Tap
  • GAL Steel C Str-Run
  • GAL Steel C Str-Tap
  • Cu Weld Sol.- Run
  • Cu Weld Sol.- Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

250 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

25