HUBBELL CANADA
Alliage de cuivre étamé avec matériel étamé ; barre d'entretoise pour séparer des conducteurs dissemblables, KVSU31
Image of KVSU31 Alliage de cuivre étamé avec matériel étamé ; barre d'entretoise pour séparer des conducteurs dissemblables, KVSU31

Alliage de cuivre étamé avec matériel étamé ; barre d'entretoise pour séparer des conducteurs dissemblables, KVSU31

Marque: Burndy

No de catalogue: KVSU31

Connecteur en alliage de cuivre étamé avec matériel en bronze au silicium étamé. La barre d'entretoise sépare les conducteurs dissemblables et fournit une longue longueur de contact,Couple de serrage:325 in -lb,taille de la clé:3/4 cross flats.

  • Connecteur compact en alliage de cuivre étamé à haute résistance avec entretoise et quincaillerie en bronze de silicium étamé
  • recommandé pour les connexions robustes
  • l'entretoise sépare les conducteurs différents et fournit une longue longueur de contact
  • l'anneau en néoprène empêche la perte du boulon plus court lors de l'installation
  • le boulon martelé plus long permet action pivotante pour une installation plus facile

Général

Application

For All Combinations of Copper, Aluminum, ACSR, AAAC And 5005, Heavy Duty Connections

Catalog Number

KVSU31

Couple de serrage recommandé en lb-pi

325 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

OKLIP

Matériau

Copper

Nom de commerce

OKLIP™

Plaqué

Y

Type

KVSU, Universal

Type de placage

Tin

UPC

781810082553

UPC 14 Digit GTIN

00781810082553

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-5/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

66.55 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.62 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

35 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.12 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-1/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

54 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.38 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

4/0 ACSR - 300 kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

6 ACSR - 300 kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

250 kcmil- 350 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

6 str.- 350 kcmil

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

6 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

250 kcmil- 350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 str.- 350 kcmil

Conducteurs - plage de fils bimétal pleins pour prises intermédiaires

6 sol.- 4/0 sol.

Conducteurs - plage de séries Str d'acier galvanisé

9/16 in- 5/8 in

Conducteurs - Str plage de tailles d'acier galvanisé pour prises intermédiaire

3/16 in - 5/8 in

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Run
  • CU C Str-Tap
  • AAAC C 5005-Run
  • AAAC C 5005-Tap
  • AAAC C 6201-Run
  • AAAC C 6201-Tap
  • ACSR C Str-Run
  • ACSR C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap
  • GAL Steel C Str-Run
  • GAL Steel C Str-Tap
  • Cu Weld Sol.- Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

325 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2160

Quantité dans l'emballage

12