Marque: Burndy
No de catalogue: BISR1/0FX
Application
Tap connections and in-line splice/reductions are made quickly and easily with the UNITAP™ line of connectors
Catalog Number
BISR1/0FX
Clé hexagonale
3/16 in
Code de couleur
Pink
Couple de serrage recommandé en lb-pi
120 in-lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
2
Plaqué
Y
Températures nominales
135°C
Type
BISR,Multi-Port
Type de connecteur
En ligne
Type de placage
Aluminium étamé
UPC
621945439979
UPC 14 Digit GTIN
00621945439979
Dimension - Hauteur en millimètres
35 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.38 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
73,92 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.91 in
Dimension - Largeur en millimètres
23 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.91 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension de fonctionnement
600 V
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
14 - 1 Str
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
14 - 1 Str
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
14 - 1 Str
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
14 - 1 Str
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
14 - 1 Str
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 1/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
14-1/0 AWG
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
120 in-lb
Températures nominales
135°C
Nombre de ports
2
Type de connecteur
En ligne
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
100