HUBBELL CANADA
Aluminium UNITAP, Tap - Entrée du même côté, #10-250 Classe B & C, #10-3/0 Classe G,H,I,K, DLO, 2 PORTES, BIT250FX
Image of BIT250FX Aluminium UNITAP, Tap - Entrée du même côté, #10-250 Classe B & C, #10-3/0 Classe G,H,I,K, DLO, 2 PORTES, BIT250FX

Aluminium UNITAP, Tap - Entrée du même côté, #10-250 Classe B & C, #10-3/0 Classe G,H,I,K, DLO, 2 PORTES, BIT250FX

Marque: Burndy

No de catalogue: BIT250FX

UNITAP en aluminium, robinet - entrée du même côté, #10-250 Classe B & C, #10-3/0 Classe G,H,I,K, DLO, 2 PORTES.

  • Les connecteurs multiprises de type BIT-FX et BITO-FX s'installent rapidement et facilement
  • homologué UL486B, double classification AL9CUPour les applications en cuivre toronné ou en aluminium toronné

Général

Application

Clear Insulated Multiple Tap Connectors

Catalog Number

BIT250FX

Clé hexagonale

5/16 in

Code de couleur

Yellow

Couple de serrage recommandé en lb-pi

10-1 Str- 180 in-lb, 1/0-250 Str- 300 in-lb

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

Y

Températures nominales

135 °C

Type

BIT, UNITAP

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi Tap

Type de placage

Tin Plated Aluminum

UPC

621945439214

UPC 14 Digit GTIN

00621945439214

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

54 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.13 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

52 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.13 in

Dimension - Largeur en millimètres

54 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.03 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

10 - 3/0 Str

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

10 - 3/0 Str

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

10 - 3/0 Str

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

10 - 3/0 Str

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

10 - 3/0 Str

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 250 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

10 AWG-250 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size
  • CU C Flex-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

10-1 Str- 180 in-lb, 1/0-250 Str- 300 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

135 °C

Configuration

Nombre de ports

2

Type de connecteur

Multi Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2304

Quantité dans l'emballage

24