HUBBELL CANADA
Image of DR030-04 Anneau compact 30 Amp 4 Pôles 600V, DR030-04

Anneau compact 30 Amp 4 Pôles 600V, DR030-04

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: DR030-04

Anneau compact 30 Amp 4 Pôles 600V.

  • Montage dans un espace minimum
  • Les fils de sortie se connectent aux fils de la bague collectrice au boîtier de jonction, PAS à la bague collectrice ou à l'intérieur de l'arbre de montage
  • Vitesses de rotation jusqu'à 40 tr/min

Général

Catalog Number

DR030-04

Catégorie de produit

Slip Rings

Série

Compact DR Series

UPC

783246001955

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de pôles

4