Marque: Raco
No de catalogue: 768H
Les anneaux de boue à charnière RACO accélèrent l'installation tout en garantissant que les appareils sont montés au ras de la surface du mur. La conception à charnière permet de fixer d'abord les interrupteurs et les prises à l'anneau, qui s'écarte ensuite pour le câblage. Cela libère les deux mains pour l'installateur. La conception permet également à l'anneau de se monter sur la boîte carrée de 4" sans retirer les vis. Maintient les installations conformes au code.
Catalog Number
768H
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Taille
5/8 in
Type
Mud Ring
UPC
050169927687
Augmentation de la hauteur
0.625 in
Dimensions
0.790 po x 4.280 po x 4.470 po
Hauteur
4.47 in
Largeur
4.28 in
Longueur
0.79 in
Poids
0.316 lb
Taille
5/8 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
25