HUBBELL CANADA
Anneau de boue charnière 2-groupes - surélevé 1/2 po., 778H
Image of 778H Anneau de boue charnière 2-groupes - surélevé 1/2 po., 778H

Anneau de boue charnière 2-groupes - surélevé 1/2 po., 778H

Marque: Raco

No de catalogue: 778H

Anneau de boue charnière 2-groupes - surélevé 1/2 po.

Les anneaux de boue à charnière RACO accélèrent l'installation tout en garantissant que les appareils sont montés au ras de la surface du mur. La conception à charnière permet de fixer d'abord les interrupteurs et les prises à l'anneau, qui s'écarte ensuite pour le câblage. Cela libère les deux mains pour l'installateur. La conception permet également à l'anneau de se monter sur la boîte carrée de 4" sans retirer les vis. Maintient les installations conformes au code.

  • Conception unique permettant d'ouvrir l'anneau de boue sur le terrain
  • La conception à charnière permet un accès facile et rapide pour installer les connecteurs de conduits et le câblage
  • Pour utilisation sur les boîtiers carrés de 4"
  • Se monte sur le boîtier sans avoir à retirer les vis
  • Fonts surélevés pour une épaisseur de mur de 1/2" à 1-1/2"
  • Accepte tous les dispositifs standard
  • Accepte les cloisons à basse tension

Général

Catalog Number

778H

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Taille

1/2 in

Type

Mud Ring

UPC

050169927786

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.5 in

Dimensions

0.670 po x 4.280 po x 4.470 po

Hauteur

4.47 in

Largeur

4.28 in

Longueur

0.67 in

Poids

0.228 lb

Taille

1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

25