HUBBELL CANADA
Anneau de boue réglable de 4-11/16 po. Anneau de boue réglable, deux dispositifs, 869AMR
Image of 869AMR Anneau de boue réglable de 4-11/16 po. Anneau de boue réglable, deux dispositifs, 869AMR

Anneau de boue réglable de 4-11/16 po. Anneau de boue réglable, deux dispositifs, 869AMR

Marque: Raco

No de catalogue: 869AMR

Anneau de boue réglable de 4-11/16 po. Anneau de boue réglable, deux dispositifs.

Maintenez des installations conformes au code dans les hôpitaux, les soins de santé et les applications multifamiliales. Idéal pour une utilisation avec des carreaux de céramique.

  • Plage de réglage de 1/2 po à 1-3/8 po
  • Profondeur réglée par 2 vis situées sur les côtés opposés
  • Les vis de réglage sont clairement visibles et accessibles même après l'installation de l'appareil
  • Toutes les vis sont à l'intérieur de l'anneau pour éliminer les dommages causés par le routeur
  • À utiliser avec des boîtes de 2-1/8 po de profondeur
  • Répertorié cULus

Général

Catalog Number

869AMR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4-11/16 in

Type

Mud Ring

UPC

050169808696

Dimensions

Hauteur

4.75 in

Largeur

4.75 in

Poids

0.558 lb

Profondeur actuelle

1.41 in

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2100

Quantité dans l'emballage

25