HUBBELL CANADA
Anneau de capuchon de chasse d'eau pour boîte de plancher 1½", S5007
Image of S5007 Anneau de capuchon de chasse d'eau pour boîte de plancher 1½", S5007

Anneau de capuchon de chasse d'eau pour boîte de plancher 1½", S5007

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S5007

Anneau de capuchon de chasse d'eau pour boîte de plancher 1½".

Général

Catalog Number

S5007

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

No

Spécifications

  • Accessory Type - Flush Plugs
  • Size - 1 1/2" Thread Size

UPC

783585124803

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9500

Quantité dans l'emballage

25