Marque: Burndy
No de catalogue: 250
Welding Powder Size: 250 GM, Recommended Accessories: B370320-03 Steel Disc
Application
For Welding Copper To Copper, Copper To Steel, Copper To Rail, Copper To Cast Iron And One For Welding Copper To Steel For Cathodic Protection
Catalog Number
250
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
WELD METAL
Nom de commerce
BURNDYWeld®
UPC
781810402375
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
40