HUBBELL CANADA
Anneau d'extension carré de 4 po, étiré, 1-1/2 po. Profondeur, huit 1/2 po et quatre 3/4 po KO pour boîtiers d'interrupteurs, 187
Image of 187 Anneau d'extension carré de 4 po, étiré, 1-1/2 po. Profondeur, huit 1/2 po et quatre 3/4 po KO pour boîtiers d'interrupteurs, 187

Anneau d'extension carré de 4 po, étiré, 1-1/2 po. Profondeur, huit 1/2 po et quatre 3/4 po KO pour boîtiers d'interrupteurs, 187

Marque: Raco

No de catalogue: 187

Anneau d'extension carré de 4 po, étiré, 1-1/2 po. Profondeur, huit 1/2 po et quatre 3/4 po KO pour boîtiers d'interrupteurs.

Améliorez vos installations électriques avec cette rallonge de boîte électrique carrée de 4 po, conçue pour fournir une capacité cubique supplémentaire pour les configurations complexes. Mesurant 1-1/2 pouces de profondeur, il comprend huit ouvertures défonçables de 1/2 pouces et quatre 3/4 pouces, ce qui le rend polyvalent pour diverses configurations de boîtiers de commutation. Parfaitement adaptée comme boîte de sortie pour conduit monté en surface, cette rallonge est fabriquée à partir d'acier pré-galvanisé robuste de 1/16 de pouce, garantissant durabilité et fiabilité dans toute configuration électrique. Idéal pour les applications résidentielles et commerciales, ce produit simplifie l'installation tout en acceptant plus de câblage et de composants.

  • Increased Capacity:1-1/2 in. depth provides additional cubic space for more complex wiring
  • Versatile Knockouts:Features eight 1/2 in. and four 3/4 in. knockouts for flexible installations
  • Durable Construction:Made from 1/16 in. pre-galvanized steel for long-lasting reliability
  • Ideal for Surface Conduit:Perfect as an outlet box for surface-mounted electrical conduits
  • Suitable for Various Settings:Designed for both residential and commercial electrical applications
  • Capacité accrue : la profondeur de 1 1/2 po offre un espace cubique supplémentaire pour un câblage plus complexe
  • Débouchures polyvalentes : comprend huit débouchures de 1/2 po et quatre de 3/4 po pour des installations flexibles
  • Construction durable : fabriquée en acier pré-galvanisé de 1/16 po pour une fiabilité durable
  • Idéal pour les conduits de surface : parfait comme boîte de sortie pour les conduits électriques montés en surface
  • Convient à divers environnements : conçu pour les applications électriques résidentielles et commerciales

This 4 in. square electrical box extender enhances switch box capacity and flexibility with multiple knockouts and robust pre-galvanized steel construction, ideal for both residential and commercial use.

Général

Catalog Number

187

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in;3/4 in

Résistance au feu

Yes

Système de câblage

Conduit

Taille

4 in

Type

Extension Ring

Type de support

No Bracket

UPC

050169001875

Dimensions

Capacité en pieds cubes

22.5 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

0.582 lb

Profondeur

1.5 in

Profondeur actuelle

1.563 in

Taille

4 in

Caractéristiques électriques

Attributs de distribution d'alimentations

Fire Rated

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in;3/4 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging