HUBBELL CANADA
Anneau d'extension étanches 1-groupe, 1 po. Profondeur, Pas de vis de terre, Gris, 5406-0
Image of 5406-0 Anneau d'extension étanches 1-groupe, 1 po. Profondeur, Pas de vis de terre, Gris, 5406-0
Liquidation

Anneau d'extension étanches 1-groupe, 1 po. Profondeur, Pas de vis de terre, Gris, 5406-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5406-0

Anneau d'extension étanches 1-groupe, 1 po. Profondeur, Pas de vis de terre, Gris.

Matériel d'installation et joint fournis

Général

Application

Accessory

Catalog Number

5406-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Extension/Adapter

Type d'accessoire

Weatherproof box/cover

Type de matériel

Metallic

UPC

050169540602

Dimensions

Capacité en pieds cubes

9.5 cu.in

Hauteur

4.727 in

Hauteur de l'emballage

4.727 in

Largeur

2.956 in

Largeur de l'emballage

2.956 in

Longueur de l'emballage

1.188 in

Poids de l'emballage

0.25 lb

Profondeur

1.188 in

Profondeur actuelle

1.031 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

25

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

Shrinkwrap