Marque: Raco
No de catalogue: 976
L'anneau Add-A-Depth ou « anneau de gaffe » est conçu pour agir comme une barrière entre les surfaces murales combustibles et le système de câblage. Ce produit peut être utilisé pour les boîtiers d'appareils simples ou doubles qui sont installés trop profondément dans le mur.
Catalog Number
976
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
Switch Box Ring
Type d'accessoire
Box
UPC
050169009765
Dimensions
1 po x 1.78 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
1.78 in
Longueur
1 in
Poids
0.086 lb
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
3600
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25