HUBBELL CANADA
ANSI 61 Peinture de retouche grise satinée, WAGSE
Image of WAGSE ANSI 61 Peinture de retouche grise satinée, WAGSE

ANSI 61 Peinture de retouche grise satinée, WAGSE

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WAGSE

ANSI 61 Peinture de retouche grise satinée.

  • Touch-up paint is used to repair existing finishes on enclosures and panels
  • Furnished in 12 oz. spray cans

Général

Catalog Number

WAGSE

Couleur

Gris

Type d'accessoire

Paint

Type de fini

Satin

UPC

786725498505

Dimensions

Dimensions

5 po x 5 po x 10 po

Hauteur

10 in

Largeur

5 in

Longueur

5 in

Poids

2 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

12