Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4APW
Adapter Plate
Application
4-Plex Hospital Grade
Catalog Number
HBL4APW
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Polycarbonate
Série
4-Outlet Receptacle
Spécifications
Plate - Polycarbonate
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Adapter Plate
Type d'article
Quad Receptacle Adapter Plates
UPC
783585014456
Dimensions
4.78 po x 4.78 po x 0.58 po
Hauteur
0.58 in
Largeur
4.78 in
Longueur
4.78 in
Poids
0.15 lb
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
5