HUBBELL CANADA
Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 10"P, préconfiguré, RE4
Image of RE4 Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 10"P, préconfiguré, RE4

Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 10"P, préconfiguré, RE4

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: RE4

Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 10"P, préconfiguré.

  • Armoire commerciale REBOX®
  • 32,2" H x 24,2" l x 10" P
  • Gris clair
  • Préconfiguré

5-Unit

Général

Catalog Number

RE4

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Type d'article

Wall Mounted Enclosures

UPC

662620812397

Dimensions

Capacité en pieds cubes

8736 cu.in

Épaisseur

0.0563

Hauteur

32 in

Largeur

27.3 in

Profondeur

10 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4

Quantité dans l'emballage

1