HUBBELL CANADA
Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 7"P, préconfiguré, RE2
Image of RE2 Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 7"P, préconfiguré, RE2
Image of RE2 Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 7"P, préconfiguré, RE2
Image of RE2 Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 7"P, préconfiguré, RE2
Image of RE2 Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 7"P, préconfiguré, RE2

Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 7"P, préconfiguré, RE2

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: RE2

Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 7"P, préconfiguré.

  • Armoire commerciale REBOX®
  • 32,2" H x 24,2" l x 7" P
  • Gris clair
  • Préconfiguré

2-Unit

Général

Catalog Number

RE2

Couleur

Gris

Type d'article

Wall Mounted Enclosures

UPC

662620812380

Dimensions

Capacité en pieds cubes

6115.2 cu.in

Hauteur

32 in

Largeur

27.3 in

Poids

48.55 lb

Profondeur

7 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

1