HUBBELL CANADA
Armoire commerciale REBOX®, 42,2"H x 24,2"L x 10"P, préconfigurée, RE4XB
Image of RE4XB Armoire commerciale REBOX®, 42,2"H x 24,2"L x 10"P, préconfigurée, RE4XB

Armoire commerciale REBOX®, 42,2"H x 24,2"L x 10"P, préconfigurée, RE4XB

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: RE4XB

Armoire commerciale REBOX®, 42,2"H x 24,2"L x 10"P, préconfigurée.

  • Armoire commerciale REBOX®
  • 42,2" H x 24,2" l x 10" P
  • Noir
  • Préconfiguré

5-Unit

Général

Catalog Number

RE4XB

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Type d'article

UPC

662620824253

Dimensions

Capacité en pieds cubes

11550 cu.in

Épaisseur

0.0625

Hauteur

42 in

Largeur

27.5 in

Profondeur

10

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4

Quantité dans l'emballage

1