HUBBELL CANADA
Armoire murale, porte simple, 1 panneau adaptateur FSP (non chargé), FTU1SPT
Image of FTU1SPT Armoire murale, porte simple, 1 panneau adaptateur FSP (non chargé), FTU1SPT

Armoire murale, porte simple, 1 panneau adaptateur FSP (non chargé), FTU1SPT

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FTU1SPT

Armoire murale, porte simple, 1 panneau adaptateur FSP (non chargé).

  • Accommode jusqu'à 12 ports fibre
  • Adaptateur pour tube libre, tampon serré et câble ruban
  • Points d'attache pour l'entrée des câbles
  • Accepte une plaque d'adaptation compatible LGX

2 FSP Series Panel Capacity

Général

Catalog Number

FTU1SPT

Compatibilité

FTU Series Wallmount

Couleur

Noir

Matériau de construction - Unité principale

18 GA Steel, Black powder coat

Matériel - quincaillerie de montage

Wall, Stud

Type

Wall Mount Enclosure

Type d'article

UPC

662620343761

Dimensions

Capacité en pieds cubes

37.8125 cu.in

Hauteur

5.5 in

Largeur

6.25 in

Poids

5 lb

Profondeur

1.1 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Top/Bottom

Liée à l'opération

Compatibilité

FTU Series Wallmount

Logistique

Quantité dans l'emballage

1