HUBBELL CANADA
Armoire, Réseau, 84" H, 32" Profondeur, Couvercle latéral divisé, Noir, H2N8432
Image of H2N8432 Armoire, Réseau, 84" H, 32" Profondeur, Couvercle latéral divisé, Noir, H2N8432
Discontinué

Armoire, Réseau, 84" H, 32" Profondeur, Couvercle latéral divisé, Noir, H2N8432

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H2N8432

Armoire, Réseau, 84" H, 32" Profondeur, Couvercle latéral divisé, Noir.

  • Adjustable Rails Can Be Easily Moved For Custom Configurations
  • Removable Top Panels Have Cutouts for Cable
  • Leveling Feet Adjust on Uneven Floor

Standard Product

Général

Application

H2 Network Cabinets

Catalog Number

H2N8432

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Cold Rolled

Spécifications

  • Finish - Black powder coated
  • Material - Cold Rolled Steel
  • Rack Units - Individually numbered
  • Sides/Covers - 14 gauge
  • Vertical Rail Gauge - 12 gauge

Type d'article

Full Size Enclosures

UPC

662620220628

Dimensions

Épaisseur

0.1094

Hauteur

84 in

Profondeur

32 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern
  • UL 1863
  • Z4 Seismic