HUBBELL CANADA
Armoire réseau H3, hauteur 42RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3N4242
Image of H3N4242 Armoire réseau H3, hauteur 42RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3N4242

Armoire réseau H3, hauteur 42RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3N4242

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H3N4242

Les boîtiers pleine grandeur de Hubbell sont conçus pour les exigences de câblage à haute densité dans les centres de données et les salles de télécommunications. Les produits de la série H3 ont été conçus pour maximiser la circulation de l'air, supporter une capacité de charge accrue et fournir un accès facile aux câbles et aux patches.

  • Unités de 42 racks
  • Couvercle divisé
  • Hauteur de 76,6 po
  • Largeur de 31,2 po
  • Profondeur de 44,2 po

Cable Management and Casters Included

Général

Application

Network Cabinet

Catalog Number

H3N4242

Couleur

Noir

Marque des goujons

Enclosures

Matériau

Steel

Nombre d'unités d'occupation dans le bâti (ou Nombre de bâtis)

42 RU

Type

Full Size Enclosures

Type d'article

UPC

662620660462

Dimensions

Capacité en pieds cubes

99590.4 cu.in

Épaisseur

0.1094

Hauteur

76 in

Largeur

31.2 in

Profondeur

42 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 2416