HUBBELL CANADA
Armoire serveur H3, hauteur 42RU, profondeur 48", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3S4248
Image of H3S4248 Armoire serveur H3, hauteur 42RU, profondeur 48", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3S4248

Armoire serveur H3, hauteur 42RU, profondeur 48", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3S4248

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H3S4248

Les boîtiers pleine grandeur de Hubbell sont conçus pour les exigences de câblage à haute densité dans les centres de données et les salles de télécommunications. Les produits de la série H3 ont été conçus pour maximiser la circulation de l'air, supporter une capacité de charge accrue et fournir un accès facile aux câbles et aux patches.

  • Unités de 44 racks
  • Couvercle divisé
  • Hauteur de 76,6 po
  • Largeur de 23,3 po
  • Profondeur de 50,2 po

Cable Management and Casters Included

Général

Application

Server Cabinet

Catalog Number

H3S4248

Couleur

Noir

Marque des goujons

Enclosures

Matériau

Steel

Nombre d'unités d'occupation dans le bâti (ou Nombre de bâtis)

42 RU

Type

Full Size Enclosures

Type d'article

UPC

662620660431

Dimensions

Capacité en pieds cubes

86092.8 cu.in

Épaisseur

0.1094

Hauteur

76 in

Largeur

23.6 in

Profondeur

48 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 2416