HUBBELL CANADA
Armoires, Net Select, panneau de recouvrement de 10 po seulement, blanc, NSOBX10C
Image of NSOBX10C Armoires, Net Select, panneau de recouvrement de 10 po seulement, blanc, NSOBX10C
Discontinué

Armoires, Net Select, panneau de recouvrement de 10 po seulement, blanc, NSOBX10C

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSOBX10C

Armoires, Net Select, panneau de recouvrement de 10 po seulement, blanc.

  • Boîtier à montage encastré ou en surface
  • l'anneau de garniture intégré cache le trou brut dans le Sheetrock
  • le couvercle à charnière peut être monté pour pivoter d'un côté ou de l'autre

Standard Product

Général

Catalog Number

NSOBX10C

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Depth - 0.20” (5)
  • Finish - White, powder coat
  • Height - 11.07” (281)
  • Material - 20-18 gauge steel
  • Width - 15.50” (594)

Taille

10"

Type

Panel Cover

Type d'article

UPC

883778503719

Dimensions

Épaisseur

0.0781

Largeur

11.9 in

Taille

10"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

8