HUBBELL CANADA
Assemblage, boîte en PEHD, couvercle en béton polymère, niveau 15, 11"x18"x18", fond ouvert, DT111818PCH00009
Image of DT111818PCH00009 Assemblage, boîte en PEHD, couvercle en béton polymère, niveau 15, 11"x18"x18", fond ouvert, DT111818PCH00009

Assemblage, boîte en PEHD, couvercle en béton polymère, niveau 15, 11"x18"x18", fond ouvert, DT111818PCH00009

Marque: Pencell

No de catalogue: DT111818PCH00009

Les ensembles de boîtiers PenCell à charge nominale et certifiés ANSI/SCTE 77 abritent et protègent les composants utilitaires critiques pour les marchés commerciaux et industriels, des communications, des services publics d'électricité et de l'eau à l'échelle nationale.

Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.

  • Mousse structurelle légère et haute résistance en PEHD
  • durable, durable et résistante aux UV
  • options de revêtement en PEHD ou en béton polymère pour répondre à différents besoins en matière de charge nominale
  • plusieurs styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

DT111818PCH00009

Charge de poids

15,000/22,500 lb

Charge nominale (ANSI)

T15

Isolé?

No

Matériau

Polymer Concrete

UPC

662037119720

Dimensions

Dimensions

18 po x 11 po x 18 po

Hauteur

18 in

Largeur

11 in

Longueur

18 in

Poids

46 lb

Liée à la force

Charge de poids

15,000/22,500 lb

Charge nominale (ANSI)

T15