Marque: Killark
No de catalogue: HKHPLR
Les postes de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt des moteurs, des indications de fils de sortie LED, des fonctions ON/OFF pour les circuits d'éclairage et bien plus encore. Utilisés dans les zones de classe 1, division 2, classe 1.
Catalog Number
HKHPLR
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
HKH Series
Type
Indicateur
UPC
783936113814
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
250 V
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 12, 13
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
1400U
Numéro de dossier « IECE »
14.0104U
Numéro de dossier « UL »
E12379
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 55°C
Quantité dans l'emballage
20