Marque: Burndy
No de catalogue: WCY61
Application
For use in tap applications using large run and tap conductor sizes
Catalog Number
WCY61
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
WEJTAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type
Wejtap Connector
Type de connecteur
Tap
UPC
781810874455
UPC 14 Digit GTIN
00781810874455
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
3 in
Dimension - G en pouces
1.53 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
336.4 (18/1) Merlin-556.5 (30/7) Eagle
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
266.8 (26/7) Partridge-556.5 (30/7) Eagle
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
266.8 (26/7) Partridge;300.0 (26/7) Ostrich;336.4 (18/1) Merlin;336.4 (26/7) Linnet;336.4 (30/7) Oriole;397.5 (18/1) Chickadee;397.5 (24/7) Brant;397.5 (26/7) Ibis;397.5 (30/7) Larkspur;477.0 (18/1) Pelican;477.0 (24/7) Flicker;477.0 (26/7) Hawk;477.0 (30/7) Hen;556.5 (24/7) Parakeet;556.5 (26/7) Dove;556.5 (30/7) Eagle
Conducteurs - ACSR série Str
336.4 (18/1) Merlin;336.4 (26/7) Linnet;336.4 (30/7) Oriole;397.5 (18/1) Chickadee;397.5 (24/7) Brant;397.5 (26/7) Ibis;397.5 (30/7) Larkspur;477.0 (18/1) Pelican;477.0 (24/7) Flicker;477.0 (26/7) Hawk;477.0 (30/7) Hen;556.5 (24/7) Parakeet;556.5 (26/7) Dove;556.5 (30/7) Eagle
Conducteurs - AL plage de la série Str
350-700
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
336.4-700
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
336.4;350;397.5;400;450;477;500;550;556.5;600;636;650;700
Conducteurs - AL série Str
350;397.5;400;450;477;500;550;556.5;600;636;650;700
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tap
Nombre d'unités sur la palette
700
Quantité dans l'emballage
10