Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-00242
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Catalog Number
ATS-00242
Compatibilité
Compatibility Hole Size
RPSMA
Conditions environnementales
Heated
Cord Grip
Yes
Couleur
Grey
Enclosure Size
14x12x6
Enclosure System Components
14"x12"x6" Poly Enclosure with Solid Door, cord-grip-and-mounting-feet10-gbps-ethernet-surge-suppressor-for-802-3at-af-bt60w-poe-injector-and-line-cord-upoe-802-3at-af-bt-type-312-vdc-15w-heaterdc-adjustable-thermostatrpsma-bulkhe, Latch Lock
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Matériau
Polycarbonate
Technologie
802.11ac, 802.11n, 802.3af, 802.3at
Température fonctionnement
-20 to 60 °C
Type d'armoire
Mounting Feet
Type de porte
Solid
Type de verrouillage
Latch
UPC
662620432441
Dimensions
14 po x 12 po x 6 po
Hauteur
6 in
Largeur
12 in
Longueur
14 in
Conditions environnementales
Heated
Compatibilité
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Température fonctionnement
-20 to 60 °C
Type de porte
Solid