HUBBELL CANADA
Image of ATS-00449 ATS-00449 (ancien numéro de catalogue ATS-65W-POE-INJ), ATS-00449

ATS-00449 (ancien numéro de catalogue ATS-65W-POE-INJ), ATS-00449

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00449

ATS-00449 (ancien numéro de catalogue ATS-65W-POE-INJ). L'injecteur PoE d'AccelTex Solutions convertit la tension de ligne CA en PoE et comprend une protection intégrée contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits. Chaque injecteur est livré avec un cordon d'alimentation CA américain et dispose d'une protection contre la foudre au niveau du port amont.

  • L'injecteur PoE avec protection contre la foudre du port en amont convertit le courant alternatif en PoE
  • comprend une protection intégrée contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits.

Général

Application

Carpeted Space, Energy/Facility Management, High Density, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, Stadium

Catalog Number

ATS-00449

Entrée

AC 100-240V 50/60HZ

Intérieur/Extérieur

Indoor

Technologie

802.3af, 802.3at

Température fonctionnement

0 to 40 °C

Type de connecteur

(2) RJ-45 Jacks

Type de montage

Surface Mount

UPC

662620433950

Dimensions

Dimensions

4.8 po x 2.36 po x 1.57 po

Hauteur

1.57 in

Largeur

2.36 in

Longueur

4.8 in

Caractéristiques électriques

Tension de sortie

52 VDC

Liée à l'opération

Humidité

10% to 90% RH (non-condensing)

Intérieur/Extérieur

Indoor

Plage de température d'entreposage

'-40 to 158° F (-40 to 70° C)

Température fonctionnement

0 to 40 °C

Configuration

Type de connecteur

(2) RJ-45 Jacks