HUBBELL CANADA
ATS-00851 (ancien numéro de catalogue ATS-ID90RD-245-23-1NP-IC-W), ATS-00851
Image of ATS-00851 ATS-00851 (ancien numéro de catalogue ATS-ID90RD-245-23-1NP-IC-W), ATS-00851

ATS-00851 (ancien numéro de catalogue ATS-ID90RD-245-23-1NP-IC-W), ATS-00851

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00851

ATS-00851 (ancien numéro de catalogue ATS-ID90RD-245-23-1NP-IC-W). L'antenne canard en caoutchouc d'intérieur double bande AccelTex Solutions est un complément parfait à tout point d'accès de classe entreprise pour obtenir la couverture souhaitée dans votre espace intérieur. L'élément d'antenne est optimisé pour le fonctionnement Wi-Fi sur 2,4 et 5 GHz. Cette antenne s'articule également à 90 degrés et se fixe directement à n'importe quel point d'accès de classe entreprise. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures où une antenne externe à gain plus élevé n'est pas nécessaire.

  • Antenne canard en caoutchouc d'intérieur double bande optimisée pour le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz
  • s'articule à 90° et se fixe directement aux points d'accès de classe entreprise.

Général

Antenna Gain

2/3 dBi

Antenna Type

Omni

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

360°

Beamwidth - Vertical

144°/95°

Catalog Number

ATS-00851

Compatibilité

  • Arista O-235E
  • Aruba/HP AP-574
  • Cisco 1572eac
  • Cisco 1572ec
  • Cisco IW9167E
  • Cisco Catalyst 9124AXE
  • Cisco MR66
  • Mist AP61E
  • Mist AP63E

Intérieur/Extérieur

Indoor

Number of Leads

1

Polarization

Vertical

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Type de montage

Direct Connect to Radio

UPC

662620435091

Dimensions

Hauteur

0 in

Largeur

0.5 in

Longueur

5.4 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.5/4.9-5.85 GHz

Impédance

50 Ohms

Rapport de tension

Max 2.0

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Arista O-235E
  • Aruba/HP AP-574
  • Cisco 1572eac
  • Cisco 1572ec
  • Cisco IW9167E
  • Cisco Catalyst 9124AXE
  • Cisco MR66
  • Mist AP61E
  • Mist AP63E

Intérieur/Extérieur

Indoor

Configuration

Antenna Type

Omni

Number of Leads

1