Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-01057
Antenna Gain
5/7 dBi
Antenna Type
Omni
Application
Outdoor Wi-Fi
Beamwidth - Horizontal
360°
Beamwidth - Vertical
30°/20°
Catalog Number
ATS-01057
Compatibilité
Input Power - Max
20W
Intérieur/Extérieur
Outdoor
Material - Radome
ABS
Number of Leads
1
Polarization
Vertical
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Température fonctionnement
-40 to 60 °C
UPC
662620435718
Hauteur
0 in
Largeur
0.9 in
Longueur
10.7 in
Fréquence nominale
2.4-2.5/5.1-5.9 GHz
Impédance
50 Ohms
Input Power - Max
20W
Rapport de tension
≤2
Compatibilité
Intérieur/Extérieur
Outdoor
Température fonctionnement
-40 to 60 °C
Antenna Type
Omni
Number of Leads
1
Quantité dans l'emballage
100