Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-01066
Antenna Gain
4/6/6 dBi
Antenna Type
Omni
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Beamwidth - Horizontal
360°
Beamwidth - Vertical
105°/75°/75°
Catalog Number
ATS-01066
Compatibilité
Diamètre de pôle
2 in
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Material - Radome
ABS
Number of Leads
8
Perte d'isolation
˃20dB
Polarization
Vertical
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Température fonctionnement
-40 to 65 °C
Turbulence
130 mph (210 km/h)
Type de câble
ATS-200
Type de montage
Threaded Bolt with Nut and Wall/Pole Mount (included)
UPC
662620435763
Diamètre de pôle
2 in
Diameter - Installation Hole
1.15 in
Hauteur
0 in
Largeur
2.8 in
Longueur
4.7 in
Fréquence nominale
2.4-2.48/ 5.1-5.85/ 6-7.125 GHz
Impédance
50 Ohms
Rapport de tension
< 2.0:1
Type de câble
ATS-200
Compatibilité
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Perte d'isolation
˃20dB
Température fonctionnement
-40 to 65 °C
Antenna Type
Omni
Number of Leads
8