HUBBELL CANADA
ATS-01702 (ancien numéro de catalogue ATS-SSBP-2), ATS-01702
Image of ATS-01702 ATS-01702 (ancien numéro de catalogue ATS-SSBP-2), ATS-01702

ATS-01702 (ancien numéro de catalogue ATS-SSBP-2), ATS-01702

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01702

ATS-01702 (ancien numéro de catalogue ATS-SSBP-2). Le nouveau bloc-batterie d'AccelTex Solutions - The Accelerator - a été spécialement conçu pour être utilisé lors des enquêtes sur le terrain. Sa petite taille, sa conception compacte et la capacité de sa batterie permettent de nombreuses heures d'utilisation continue. Il s'agit de l'outil d'étude de site par excellence et d'un outil indispensable pour tous les ingénieurs Wi-Fi.

  • Batterie accélératrice conçue pour les études de site avec une capacité de batterie étendue
  • Outil compact et portable pour les ingénieurs Wi-Fi

Général

Application

Carpeted Space, High Density, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, Stadium

Catalog Number

ATS-01702

Couleur

Black

Input Power Type

12.6V DC, 2 A

POE Output

802.3at and 802.3bt (types 3 & 4) compliant, IEEE 802.af

Technologie

802.3af, 802.3at, 802.3bt

Température fonctionnement

-10 to 60 °C

Temps de recharge

4 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

Li-Ion 7500 mAh 12.6V/94.5Wh

UPC

662620437057

Dimensions

Dimensions

5.5 po x 3.9 po x 1.9 po

Hauteur

1.9 in

Largeur

3.9 in

Longueur

5.5 in

Caractéristiques électriques

Input Power Type

12.6V DC, 2 A

Tension de fonctionnement

110-220 V

Tension de sortie

12 V

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-10 to 60 °C

Temps de recharge

4 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

Li-Ion 7500 mAh 12.6V/94.5Wh