HUBBELL CANADA
Attache de câble UNIRAP™ en acier inoxydable 304 - résistance à la traction de 500 livres (non enduit), CTSS500600304L
Image of CTSS500600304L Attache de câble UNIRAP™ en acier inoxydable 304 - résistance à la traction de 500 livres (non enduit), CTSS500600304L

Attache de câble UNIRAP™ en acier inoxydable 304 - résistance à la traction de 500 livres (non enduit), CTSS500600304L

Marque: Burndy

No de catalogue: CTSS500600304L

Attaches de câble en acier inoxydable non enduit de qualité 304, Résistance à la traction : 500 Lb, 23.62" L, 0.31" W, 6.07" Bundle Dia.

  • Les bords lisses et arrondis aident à garantir une manipulation sûre et efficace
  • les outils d'installation ergonomiques tendent et coupent constamment les attaches en laissant les bords affleurants
  • ignifuge et non toxique pour les applications où la sécurité contre le feu est critique.

Général

Catalog Number

CTSS500600304L

Force de rupture minimum en livres

500

Matériau

304 STAINLESS STEEL

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

300 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de connecteur

NON COTÉ

UPC

781810651469

UPC 14 Digit GTIN

00781810651469

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

6.07

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

600 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.31 in

Dimension - Largeur en millimètres

7.9 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

23,62 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.31 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

23.62 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

500

Liée à l'opération

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40 - 300

Plage de température de fonctionnement (°F)

-

Température max. de fonctionnement (°C)

300 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Type de connecteur

NON COTÉ

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

50