Marque: Burndy
No de catalogue: CTSS700300304L
Catalog Number
CTSS700300304L
Force de rupture minimum en livres
700
Matériau
304 STAINLESS STEEL
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
300 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
NON COUVERT
UPC
781810651513
UPC 14 Digit GTIN
00781810651513
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
3
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
300 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
12.7 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
11,81 pouces
Hauteur de l'emballage
1.27 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
6 in
Longueur
11.81 in
Longueur de l'emballage
16 in
Poids de l'emballage
1.65 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
700
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 300
Plage de température de fonctionnement (°F)
-
Température max. de fonctionnement (°C)
300 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
NON COUVERT
Nombre d'unités sur la palette
43200
Quantité dans l'emballage
1200