HUBBELL CANADA
Attache de câble UNIRAP™ en nylon - résistance à la traction de 110 livres, CT110325SSBB
Image not found

Attache de câble UNIRAP™ en nylon - résistance à la traction de 110 livres, CT110325SSBB

Marque: Burndy

No de catalogue: CT110325SSBB

Attache de câble en nylon 6/6 avec barrette en acier inoxydable, Résistance à la traction : 110 Lbs, Couleur : Naturel, 11.81 "L, 0.28 "W, 3.15" Bundle Dia.

  • Nylon 6/6 Standard
  • Barbillon en acier inoxydable autobloquant
  • Disponible en noir UV et naturel
  • Résistance et adaptabilité maximales pour plus de polyvalence
  • Résistant chimiquement aux solvants, huiles, graisses et acides dilués
  • Bords arrondis et queue courbée pour une installation facile
  • Sans danger pour les espaces de traitement d'air
  • Classé plénum

Général

Catalog Number

CT110325SSBB

Couleur

Naturel

Force de rupture minimum en livres

110 lb

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

UPC

781810565384

UPC 14 Digit GTIN

00781810565384

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

3.15

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

300 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.28 in

Dimension - Largeur en millimètres

7 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

11,81 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

110 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

5000