HUBBELL CANADA
Attache de câble UNIRAP™ en nylon - résistance à la traction de 250 livres, CT2501000Q
Image of CT2501000Q Attache de câble UNIRAP™ en nylon - résistance à la traction de 250 livres, CT2501000Q

Attache de câble UNIRAP™ en nylon - résistance à la traction de 250 livres, CT2501000Q

Marque: Burndy

No de catalogue: CT2501000Q

Attaches de câble en nylon, Résistance à la traction-250 Lbs, Couleur- Naturel, 34.60 "L, 0.50 "W, 9.53" Bundle Dia.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Catalog Number

CT2501000Q

Couleur

Naturel

Force de rupture minimum en livres

250

Matériau

NYLON 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type d'outil

Heavy

UPC

781810334393

UPC 14 Digit GTIN

00781810334393

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

9.53 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

879 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.50 in

Dimension - Largeur en millimètres

13 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

34,64 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.5 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

34.6 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Rayons UV

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

250

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

500

Type d'emballage

Bag