HUBBELL CANADA
Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 11.81 IN L, .39 IN W, Résistance à la traction : 120 Lbs,Max bundle dia:3.15"., CT120300SSBL
Image of CT120300SSBL Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 11.81 IN L, .39 IN W, Résistance à la traction : 120 Lbs,Max bundle dia:3.15"., CT120300SSBL

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 11.81 IN L, .39 IN W, Résistance à la traction : 120 Lbs,Max bundle dia:3.15"., CT120300SSBL

Marque: Burndy

No de catalogue: CT120300SSBL

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 11.81 IN L, .39 IN W, Résistance à la traction : 120 Lbs,Max bundle dia:3.15".

  • Nylon 6/6 Standard
  • Barbillon en acier inoxydable autobloquant
  • Disponible en noir UV et naturel
  • Résistance et adaptabilité maximales pour plus de polyvalence
  • Résistant chimiquement aux solvants, huiles, graisses et acides dilués
  • Bords arrondis et queue courbée pour une installation facile
  • Sans danger pour les espaces de traitement d'air
  • Classé plénum

Nylon 6/6 standard, ardillon autobloquant en acier inoxydable, résistance maximale et possibilité de réglage pour plus de polyvalence.

Général

Application

For use with self-locking stainless steel barb

Catalog Number

CT120300SSBL

Couleur

Naturel

Force de rupture minimum en livres

120

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Nom de commerce

UNIRAP™

Type

CT_SSB

UPC

781810643129

UPC 14 Digit GTIN

00781810643129

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

3.15

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

300 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.39 in

Dimension - Largeur en millimètres

10 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

11,81 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

120

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

2000