HUBBELL CANADA
Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 5.91 IN L, .14 IN W, Résistance à la traction : 40 Lbs,Max bundle dia:1.38"., CT40137SSBC0
Image of CT40137SSBC0 Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 5.91 IN L, .14 IN W, Résistance à la traction : 40 Lbs,Max bundle dia:1.38"., CT40137SSBC0

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 5.91 IN L, .14 IN W, Résistance à la traction : 40 Lbs,Max bundle dia:1.38"., CT40137SSBC0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT40137SSBC0

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 5.91 IN L, .14 IN W, Résistance à la traction : 40 Lbs,Max bundle dia:1.38".

  • Attache barbillon en acier inoxydable
  • Nylon 6/6, autobloquant
  • Résistance maximale et possibilité de réglage pour une polyvalence

Général

Application

For use with self-locking stainless steel barb

Catalog Number

CT40137SSBC0

Couleur

Noir

Force de rupture minimum en livres

40

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

NYLON 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Type

CT_SSB

UPC

781810564523

UPC 14 Digit GTIN

00781810564523

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

1.38

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

150 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.14 in

Dimension - Largeur en millimètres

3 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.91 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.14 in

Largeur de l'emballage

Longueur

5.91 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

40

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

3000