HUBBELL CANADA
Image of CT50300M Attaches de câbles en nylon UNIRAP™, CT50300M
Discontinué

Attaches de câbles en nylon UNIRAP™, CT50300M

Marque: Burndy

No de catalogue: CT50300M

Attache de câble en nylon naturel 6/6, 3" max. Dia de faisceau, 50 Lbs, 11.75" de long, 0.18" de large.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Application

For General Purpose

Catalog Number

CT50300M

Couleur

Natural

Force de rupture minimum en livres

50

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

NYLON 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Spécification militaire

MS3367

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type

Standard

UPC

781810332672

UPC 14 Digit GTIN

00781810332672

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

3

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

282 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.18 in

Dimension - Largeur en millimètres

5 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

11.1 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.18 in

Largeur de l'emballage

Longueur

11.75 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Rayons UV

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3367-7-9

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

50

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5000