Marque: Wiegmann
No de catalogue: T2248CH
Conçu pour protéger le câblage de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau.
Application
Designed to protect from dirt, dust, oil, and water.
Catalog Number
T2248CH
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Trough
Type d'accessoire
Trough
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725326334
Hauteur
3 in
Hauteur actuelle
2.5 in
Largeur
3 in
Largeur actuelle
2.5 in
Longueur actuelle
48 in
Poids
10 lb
Profondeur
48 in
Classe NEMA nominale
4, IP66
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1